Juego de precarga para sensores de fuerza piezoeléctricos de los tipos 9021C y 9102C / 9422A21

9422A21
18007790
- Juego de elementos de pretensado para sensores de fuerza 9021C y 9102C
- Rosca de tornillo M8x1,25, longitud: 38 mm
- Fuerza máxima de precarga: 15 kN
- Derivación: aprox. 9%.
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Shunt
≈9 %Elementos de pretensión normalizados Tipo 9422A21 para la instalación de Transductores de fuerza piezoeléctricos de los Tipos 9021 y 9102. Estos elementos de precarga constan de un tornillo de precarga de cabeza hueca optimizada y un casquillo de centrado. Otros accesorios, como arandelas de aislamiento eléctrico o anillos de distribución de fuerza, están disponibles por separado. El tornillo de pretensión se utiliza para precargar un Transductor de fuerza anular para una aplicación de fuerza optimizada en el Rango de medición recomendado. Cuando se instala correctamente, el sensor de fuerza piezoeléctrico proporciona resultados precisos con una gran exactitud de repetición. En la práctica, los sensores se precargan mecánicamente durante la instalación.
Carga
Carga