Célula de carga piezoeléctrica para fuerzas muy bajas, Transductor de fuerza, Fz máx 200 N / 9215A

Célula de carga piezoeléctrica para fuerzas muy bajas, Transductor de fuerza, Fz máx 200 N
9215A
18020047
  • Transductor de fuerza precargado y calibrado, listo para medir inmediatamente
  • Rangos calibrados Fz: 0 ... 2 N, 0 ... 20 N, 0 ... 200 N
  • Sensibilidad: ≈ -95 pC/N
  • Dimensiones: DxH (mm) 6,2x23,3
On request
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
0.2 kN
Calibrations
Calibrated range Fz [kN]
0 … 0.2 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Mechanical properties
Maximum side load Fx,y with application of force on the flange level
90 N
Axial stiffness
0.1 kN/μm
Overload Fz [kN]
-0.03, 0.3 kN
Maximum torque Mz (Fx = 0 N, Fy = 0 N, Fz = 0 N)
1 N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≈±1 %FSO
Hysteresis
≤±1 %FSO
Threshold Fz
Minimum change in the measurand that produces a measurable change in the sensor output, while the change of the measurand takes place slowly and monotonically.
0.005 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
≈15 pF
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
≈–95 pC/N
Side load sensitivity Fx,y -> Fz
≤±0.05 N/N
Temperature coefficient of sensitivity Fz
≈<0.04 %/°C
Dynamical properties
Natural frequency Fz
Frequency of free (not forced) oscillations of the entire sensor. In practice the (usually lower) natural frequency of the entire mounted system governs the frequency behavior.
50 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65 (with connected cable)
Operation and installation
Operating temperature range
-50 … 180 °C
Applications
Semiconductors, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
M4 neg.
Dimensions and materials
Weight
2.5 g
Casing material
DIN 1.4542
Este bajo perfilsensor está diseñado para medir fuerzas de tracción y compresión dinámicas y cuasistáticas. Es posible medir fuerzas pequeñas en el Rango de medición de -20 ... 200 N. Gracias a la alta sensibilidad del elemento de medición integrado y a medidas constructivas especiales durante la aplicación de la fuerza, el umbral del sensor es inferior a un milinewton. El sensor tiene una carcasa sellada y está diseñado para su uso en la industria y el laboratorio. La instalación del sensor directamente en la estructura es posible gracias a la rosca del eje. La fuerza se aplica en la parte frontal. El sensor se basa en el principio de medición piezoeléctrico. La fuerza que actúa sobre el elemento de medición transversal de alta sensibilidad genera una carga proporcional en la salida de la señal. La forma estructural delgada, similar a un bolígrafo, de los cuerpos del sensor y la aplicación de fuerza en el orificio roscado axial son características importantes de este sensor. Precaución: Estos sensores de fuerza son instrumentos de medición muy sensibles.
Carga
Carga