Célula de carga piezoeléctrica para fuerzas muy bajas, Transductor de fuerza, Fz máx ±500 N / 9217A1

9217A1
18043143
- Transductor de fuerza precargado y calibrado, listo para medir inmediatamente
- Rangos calibrados Fz: 0 ... ±0,5 N, 0 ... ±5 N, 0 ... ±50 N
- Sensibilidad: ≈ -105 pC/N
- Dimensiones: PxAl (mm) 11,9x46
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
0.5 kNEste bajo perfilsensor está diseñado para medir fuerzas de tracción y compresión dinámicas y cuasistáticas. Es posible medir fuerzas pequeñas en el Rango de medición de -500 ... 500 N. Gracias a la alta sensibilidad del elemento de medición integrado y a medidas constructivas especiales durante la aplicación de la fuerza, el umbral del sensor es inferior a un milinewton. Los sensores tienen una carcasa sellada y están diseñados para su uso en la industria y el laboratorio. La instalación de los sensores directamente en la estructura es posible gracias a la rosca del eje. La fuerza se aplica en la parte frontal. Los sensores se basan en el principio de medición piezoeléctrico. La fuerza que actúa sobre el elemento de medición transversal de alta sensibilidad genera una carga proporcional en la salida de la señal. La forma delgada, similar a la de un bolígrafo, de los cuerpos de los sensores y la aplicación de fuerza en el orificio roscado axial son características importantes de estos sensores. Atención: Estos sensores de fuerza son instrumentos de medición muy sensibles. Se requiere la máxima vigilancia al trabajar con estos sensores, ya que no están equipados con un fusible mecánico contra sobrecargas.
Carga
Carga