Sonda lápiz para la medición de la propagación de las ondas de choque, 3,44 bar (50 psi), conector BNC / 6233BA0050

6233BA0050
18045477
- Sensor de presión piezoeléctrico IEPE para ondas de choque de campo libre
- Medición robusta y sencilla gracias a la tecnología IEPE
- Rango de 3,44 bar (50 psi)
- Conector BNC
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
3.44 barMaximum pressure value you want to measure.
La sonda Tipo lápiz 6233BA0050 está diseñada específicamente para medir presiones dinámicas en aplicaciones de presión en campo libre y propagación de ondas de choque. La tecnología piezoeléctrica es idónea para medir señales de presión altamente dinámicas en una amplia gama de presiones. La tecnología IEPE mejora significativamente el manejo de la tecnología piezoeléctrica, haciendo que el efecto triboeléctrico sea insignificante. Se pueden seleccionar rangos de medición de 25 a 1000 psi, para optimizar la relación señal-ruido. El diseño mecánico minimiza la influencia del sensor en la onda de choque y la presión dinámica medida. Con su diseño robusto, compensación de aceleración y mínima sensibilidad a la flexión, está diseñado para proporcionar señales de presión muy precisas en un entorno muy hostil. Utilizando la lámina de protección térmica Tipo 1191AAA10, los efectos del choque térmico pueden reducirse en un factor de 10.
Carga
Carga