Módulo de unión NC electromecánico NCFH, Servoprensa, rango de medición 1: 15 kN, rango de medición 2: 5 kN, carrera de 200 mm, tamaño 1 / 2151B15052001

Compact electromechanical joining module NCFH with wide measuring range / 2151B
2151B15052001
18025914
  • Módulo de unión NC NCFH con motor de eje hueco y diseño compacto, tamaño 1
  • Rango de medición 1: 15 kN
  • Rango de medición 2: 5 kN
  • Carrera de 200 mm
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Required force
15 kN
Product type
Joining module type
NCFH
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
200 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
300 mm/s
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing, Automotive production, Electrical and electronics industries, General manufacturing, Aerospace
Carga
Carga
Carga