Módulo de medición KiDAQ para tensión y corriente a alto potencial, carril DIN, EtherCAT / 5526A32L8

Módulo de medición KiDAQ para tensión y corriente a alto potencial, carril DIN, EtherCAT
5526A32L8
18046638
  • Módulo de medición para el sistema KiDAQ de Adquisición de datos
  • 4 canales de entrada analógica
  • Conversión A/D: frecuencia de muestreo de 100 kSps por canal, resolución de 24 bits
  • Carcasa de carril DIN, versión EtherCAT
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Output signal type
EtherCAT
Input type
Voltage, Current
Dynamical properties
Maximum signal frequency
14 kHz
Interfaces
Number of digital inputs
4
Dimensions and materials
Casing material
DIN Rail
Carga
Carga
Carga