Módulo de medición KiDAQ para termopares no aislados a alto potencial, Rack / 5525A11W8

Módulo de medición KiDAQ para termopares no aislados a alto potencial, Rack
5525A11W8
18036139
  • Módulo de medición para el sistema KiDAQ de Adquisición de datos
  • 4 canales de entrada analógica
  • Conversión A/D: frecuencia de muestreo de 20 kSps por canal, resolución de 24 bits
  • Para carcasa KiDAQ Rack
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Output signal type
KiConnect
Input type
Thermocouples
Dynamical properties
Maximum signal frequency
1 kHz
Interfaces
Number of digital inputs
4
Dimensions and materials
Casing material
Rack
Carga
Carga
Carga