Modo de carga de la vibración estándar para 10-32 acelerómetros montados, 1000 g / 8002K

Modo de carga de la vibración estándar para 10-32 acelerómetros montados, 1000 g
8002K
18006954
  • Patrón de vibración de cuarzo para acelerómetros con fijación 10-32
  • Estabilidad y repetibilidad del cuarzo
  • Rango de medición: 1000 g
  • Conector 10-32
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
1000 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for charge output
1 pC/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
6000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-70 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
120 °C
Mounting type
Threaded hole / Stud
Estándar de vibración del acelerómetro con un rango de 1000 g y un conector 10-32; para unidades montadas 10-32.
Carga
Carga