Amplificador de carga industrial en miniatura con IO-Link (mICA), ±50000 pC / 5028A541

5028A541
18042379
- Amplificador de carga con rango de medición ±2000 ... ±50000 pC
- Funcionamiento IO-Link con un tiempo de ciclo de 600 μs
- Escalado personalizado de la salida analógica del 4% al 100% del rango nominal
- Señal de salida: ±10 V con ancho de banda de 6,25 kHz
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Output signal type
Digital, Analog, Voltage, IO-LinkInput type
Charge dynamic, Charge quasi-staticCarga
Carga
Carga