Amplificador de carga industrial en miniatura con IO-Link (mICA), ±5000 pC / 5028A531

Amplificador de carga industrial en miniatura con IO-Link (mICA), ±5000 pC
5028A531
18042378
  • Amplificador de carga con rango de medición ±200 ... ±5000 pC
  • Funcionamiento IO-Link con un tiempo de ciclo de 600 μs
  • Escalado personalizado de la salida analógica del 4% al 100% del rango nominal
  • Señal de salida: ±10 V con ancho de banda de 6,25 kHz
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Output signal type
Digital, Analog, Voltage, IO-Link
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
6.25 kHz
Frequency range (-3dB)
±0,<=6.25 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Connector type
M12x1 4-pole pos.
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
IO-Link
Carga
Carga
Carga