Controlar la resistencia de las uniones atornilladas EV / ELE-UEWEV

Stationary and rotating cutting dynamometers from Kistler enable high-precision machining and micro-machining applications.
ELE-UEWEV
44002782
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Training details
Trainings by application
Electromobility

Los E-vehicless disponen de baterías de accionamiento extremadamente potentes y cuentan con una sección de alta tensión y una batería independiente de 12 voltios. Un vehículo, dos baterías y dos voltajes: eso requiere una atención especial a la hora de atornillar los vehículos. Ya no se trata sólo de la fijación mecánica de los componentes del vehículo, muchas uniones atornilladas están diseñadas deliberadamente para estar bajo tensión, tienen potencial, otras deben estar libres de potencial.

Contenido del seminario

Esta formación ofrece una introducción a la tecnología de atornillado de los vehículos eléctricos modernos:

    \t
  • ¿Por qué los vehículos eléctricos utilizan baterías diferentes?
  • \t
  • Resistencia eléctrica en vehículos a motor
  • \t
  • Dimensiones del cableado eléctrico
  • \t
  • resistencias de contacto
  • \t
  • conectores
  • \t
  • Oxidación, contaminación y su impacto
  • \t
  • Series electroquímicas
  • \t
  • El reto de la fijación
  • \t
  • Perspectiva: Conexión atornillada con medición de la resistencia de contacto
Carga
Carga