Manguito espaciador conductor para sensores de presión de la cavidad sin cables, conector M3, D4x80 / 1720A2

Manguito espaciador conductor para sensores de presión de la cavidad sin cables, conector M3, D4x80
1720A2
18034658
  • Manguito espaciador conductor, longitud: 80 mm
  • M3x0.35
  • Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Dimensions and materials
Length
80 mm

El manguito distanciador conductivo Tipo 1720A2 es para sensores sin cable con un conector M3 (Tipos 6182D_N_ y 6183D_N_).

Carga
Carga