Alargador para cables de señal de tensión, 1/4-28 4 polos pos. a 1/4-28 4 polos neg., longitud personalizada / 1578M011SP

Alargador para cables de señal de tensión, 1/4-28 4 polos pos. a 1/4-28 4 polos neg., longitud personalizada
1578M011SP
18031458
  • Material del cable: FEP
  • Protección IP (sensor / conector): IP50 / IP50
  • Longitud: 0,1 ... 20 m
  • Temperatura de funcionamiento: <200°C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP50
Operation and installation
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
200 °C
Cable properties
Cable insulator
FEP
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
IEPE
Special features
Low outgassing
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 4-pole pos.
Connection type (amplifier)
1/4-28 4-pole neg.
Dimensions and materials
Material
FEP
Cable color
Transparent
Cable diameter (inner)
2.7 mm
Cable para ampliar la distancia entre sensores de salida de tensión (por ejemplo, acelerómetros triaxiales IEPE / acelerómetros uniaxiales capacitivos MEMS) y DAQ.
Carga
Carga