Lineas Sensor de cuarzo compacto para Weigh In Motion (WIM), longitud del sensor 2 m, longitud del cable 100 m / 9196AC52T

9196AC52T
18035118
- Sensor de cuarzo piezoeléctrico para aplicaciones WIM
- Longitud del sensor: 2,00 m
- Longitud del cable: 100 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Bridge protection, Traffic data collection, Weigh In Motion for ports and industrial facilitiesEl Lineas Compact es un sensor de cuarzo para medir las cargas de las ruedas y los ejes y determinar el peso bruto del vehículo en condiciones de tráfico rodado. El sensor se instala en el pavimento de la carretera y proporciona señales de medición de gran precisión.
Carga
Carga