Amplificador de carga de laboratorio, 1 canal, poco ruido, versión de sobremesa, 115 V, Triax, entrada Piezotron (IEPE) / 5018A1013

5018A1013
18004431
- Amplificador de carga con rangos de medición de ±2 a ±2200000 pC
- Gama de frecuencias: ≈0 ... 200 kHz
- LCD y mando giratorio para manejo y configuración
- Interfaz USB y RS-232C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge dynamic, Charge quasi-static, IEPE (Piezotron)Signal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)Carga
Carga
Carga