Amplificador de carga de laboratorio, 1 canal, poco ruido, versión de sobremesa, 230 V, Triax / 5018A1001

5018A1001
18004425
- Amplificador de carga con rangos de medición de ±2 a ±2200000 pC
- Gama de frecuencias: ≈0 ... 200 kHz
- LCD y mando giratorio para manejo y configuración
- Interfaz USB y RS-232C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge dynamic, Charge quasi-staticSignal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)Carga
Carga
Carga