Amplificador de carga industrial en miniatura MiniAmp, gama media, ±10000 pC / 5030A2

Amplificador de carga industrial en miniatura MiniAmp, gama media, ±10000 pC
5030A2
18004442
  • Amplificador de carga con 2 rangos de medición conmutables
  • Rango de medición 1: ±10000 pC, rango de medición 2: ±1000 pC
  • Entrada de carga: KIAG 10-32 neg.
  • Señal de salida: ±10 V con un ancho de banda de hasta 10 kHz
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
<±0.05 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Analog, Voltage
Input type
Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
10 kHz
Time constant
Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Carga
Carga
Carga