Amplificador de carga industrial para aplicaciones de fabricación (ICAM), 1 canal, BNC neg., salida de corriente 4 ... 20 mA / 5073A112

Amplificador de carga industrial para aplicaciones de fabricación (ICAM), 1 canal, BNC neg., salida de corriente 4 ... 20 mA
5073A112
18004737
  • Amplificador de carga de 1 canal con interfaz RS232 y software Manuware para PC
  • Amplio Rango de medición ajustable: ±100 ... ±1000000 pC
  • Entrada de carga: BNC neg.
  • Señal de salida: 4 ... 20 mA
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Output signal type
Analog, Current, RS-232
Input type
Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Current
Digital output type
RS-232

Este producto dejará de fabricarse en breve. El nuevo producto de sustitución es el 5073B.

La versión 5073A..2 proporciona una salida de corriente asimétrica, lo que limita la medición a señales de carga eléctrica negativas procedentes de sensores piezoeléctricos, que en la mayoría de los casos corresponde a una carga de proceso positiva.

Carga
Carga