Sensor inductivo, interruptor de proximidad, distancia de conmutación 3 mm, M8 x 45 mm, extremo del cable libre / IS-M8-45-3

IS-M8-45-3
18037195
- Sensor inductivo con distancia de conmutación de 3 mm
- Rosca M8x45
- Función de conmutación normalmente abierta (NO)
- Conexión: extremo libre del cable
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDCMaximal current consumption
10 mALoad current
200 mACarga
Carga
Carga