Sensor inductivo, interruptor de proximidad, distancia de conmutación 12 mm, M18 x 50 mm, extremo del cable libre / IS-M18-50-12

Sensor inductivo, interruptor de proximidad, distancia de conmutación 12 mm, M18 x 50 mm, extremo del cable libre
IS-M18-50-12
18037198
  • Sensor inductivo con distancia de conmutación de 12 mm
  • Rosca: M18x50
  • Función de conmutación normalmente abierta (NO)
  • Conexión: extremo libre del cable
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDC
Maximal current consumption
10 mA
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
3 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 70 °C
Mode of operation
Static
Interfaces
Output with LED
PNP
Carga
Carga
Carga