Sensor inductivo, detector de proximidad, distancia de conmutación 4 mm, M12 x 31 mm, extremo del cable libre / IS-M12-31-4

Sensor inductivo, detector de proximidad, distancia de conmutación 4 mm, M12 x 31 mm, extremo del cable libre
IS-M12-31-4
18037196
  • Sensor inductivo con distancia de conmutación de 4 mm
  • Rosca: M12x31
  • Función de conmutación normalmente abierta (NO)
  • Conexión: extremo libre del cable
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDC
Maximal current consumption
10 mA
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
3 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 70 °C
Mode of operation
Static
Interfaces
Output with LED
PNP
Carga
Carga
Carga