Cable de conexión de alto aislamiento, KIAG 10-32 pos. - TNC pos., PFA verde, 5 m / 1633C5

Cable de conexión de alto aislamiento, KIAG 10-32 pos. - TNC pos., PFA verde, 5 m
1633C5
18000538
  • Cable de conexión con cubierta de PFA verde extruido
  • Conectores: KIAG 10-32 pos. (sensor), TNC pos. (amplificador)
  • Longitud: 5 m
  • Temperatura: -55 ... 200 °C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-55 … 200 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
TNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green
Weight
67 g
Predefined cable length
5 m
Coaxial cable for connection between sensor and charge amplifier (e.g.1-component force sensors, industrial production or automation).
Carga
Carga