Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. a BNC pos., 20 m / 1631C20

1631C20
18000526
- Material del cable: PFA
- Protección IP: IP65 / IP40
- Temperatura de funcionamiento de -55 a 200°C
- Longitud del cable: 20 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-55 … 200 °CCable coaxial para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente, producción industrial o automatización).
Carga
Carga