Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. a BNC pos., PFA, 10 m / 1631C10

1631C10
18000524
- Material del cable: PFA
- Protección IP: IP65 / IP40
- Temperatura de funcionamiento de -55 a 200°C
- Longitud del cable: 10 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmCable coaxial para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente, producción industrial o automatización).
Carga
Carga