Cable de conexión de alto aislamiento, pos. TNC - pos. BNC, PVC negro, Longitud específica del cliente / 1609BSP

1609BSP
18000511
- Cable de conexión con cubierta de PVC negro
- Conectores: TNC pos. (sensor), BNC pos. (amplificador)
- Longitudes específicas del cliente: 0,1 ... 50 m
- Temperatura: -25 ... 70 °C
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-25 … 70 °CCoaxial cable for force, torque sensors and dynamometers with a TNC neg. connector.
Carga
Carga