Cable de conexión de alto aislamiento, TNC pos. - BNC pos., PVC negro, 5 m / 1609B5

Cable de conexión de alto aislamiento, TNC pos. - BNC pos., PVC negro, 5 m
1609B5
18000510
  • Cable de conexión con cubierta de PVC negro
  • Conectores: TNC pos. (sensor), BNC pos. (amplificador)
  • Longitud: 5 m
  • Temperatura: -25 ... 70 °C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-25 … 70 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
65 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Capacitance
100 pF/m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Cable properties
Cable insulator
PE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Connection type (sensor)
TNC pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable color
Black
Weight
105 g
Predefined cable length
5 m
Coaxial cable for force, torque sensors and dynamometers with a TNC neg. connector.
Carga
Carga