Jefe del laboratorio de calibración/test / CAL-GSLCL

Accredited calibrations and service calibrations of measurement equipment provide the basis for precise measurements.
CAL-GSLCL
44002703
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Training details
Trainings by application
Calibration and testing

laboratorio de pruebas y calibración".

El director de un laboratorio de ensayo o calibración acreditado según la norma ISO 17025 debe tener amplios conocimientos que van mucho más allá de la realización (técnica) real de calibraciones.

Contenido del seminario:
Esta formación proporciona un "hilo conductor" en la gestión de laboratorios e incluye:

Parte I, Conceptos básicos:
- Conocimientos básicos de calibración
- Estándares y referencias normativas
- Gestión de equipos de medición
- Fundamentos del cálculo de la incertidumbre de medida
- Tecnología de medición en general
- El Sistema Internacional de Unidades SI
- Normas: ISO9001 ISO 17025, IATF 16949
- Verificación/calibración
- Trazabilidad
- Contenido del certificado de calibración
- Marca de calibración
- Declaración de conformidad y regla de decisión en el certificado de calibración
- DKD/DAkkS
- Acreditación/laboratorio de calibración con acreditación

Parte II, Gestión de equipos de medida:
- Gestión de equipos de medición e ISO 9000
- Clasificación de los equipos de medición y ensayo
- Determinación de los intervalos de calibración
- Normas para la manipulación de equipos de medición y ensayo
- Establecimiento de un sistema de gestión de equipos de medición
- Planificación de calibraciones
- Pruebas de seguridad eléctrica DGUV A3
- Prueba de capacidad de la máquina
- Capacidad de los equipos de medición

Parte III, Gestión de Laboratorios (Taller):
- Requisitos generales
- Requisitos estructurales
- Requisitos de los recursos
- Requisitos de los procesos
- Requisitos del sistema de gestión

Incluidos en el mismo:
- Matriz de autorización
- Normas internas
- Prueba de formación continua
- Matriz de competencias
- y mucho más.

Objetivo:
Conocer las características de gestión de un laboratorio de calibración/ensayo acreditado según la norma ISO 17025.

Detalles del seminario:
Duración [días] 1,5
Lugar: Planta de Kistler en Remscheid, in situ
Idioma Alemán, Inglés
Inscripción en: service@kistler.com
Participantes: máx. 8
Precio: a petición. Precio por participante, hay una escala de precios

Carga
Carga