Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de la horquilla 40 mm, profundidad de la horquilla 80 mm, resolución 1,0 mm, Enchufe M8 3-pin / PSI-40-80/3-P

PSI-40-80/3-P
18036953
- Barrera de luz en horquilla con resolución 1,0 mm
- Anchura de la horquilla: 40 mm, profundidad de la horquilla: 80 mm
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Conexión: Enchufe M8, 3 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
40 mmFork depth
80 mmCarga
Carga
Carga