Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de la horquilla 30 mm, profundidad de la horquilla 60 mm, resolución 0,7 mm, Enchufe M8 3-pin / PSI-30-60/3-P

PSI-30-60/3-P
18036950
- Barrera de luz en horquilla con resolución de 0,7 mm
- Anchura de la horquilla: 30 mm, profundidad de la horquilla: 60 mm
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Conexión: Enchufe M8, 3 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
30 mmFork depth
60 mmCarga
Carga
Carga