Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de la horquilla 20 mm, profundidad de la horquilla 60 mm, resolución 0,6 mm, Enchufe M8 3-pin / PSI-20-60/3-P

PSI-20-60/3-P
18036948
- Barrera de luz en horquilla con resolución de 0,6 mm
- Anchura de la horquilla: 20 mm, profundidad de la horquilla: 60 mm
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Conexión: Enchufe M8, 3 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
20 mmFork depth
60 mmCarga
Carga
Carga