Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, Anchura de la horquilla de 5 a 60 mm, Profundidad de la horquilla de 15 a 80 mm, varias opciones de conexión. / PSI-

PSI-
18038166
- Anchura de la horquilla de 5 a 60 mm
- Profundidad de la horquilla: de 10 a 20 mm
- Longitud del cable: 25 ... 1500 mm
- Conexiones: Enchufe, Bloque de montaje
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mmCarga
Carga
Carga