Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de la horquilla 5 mm, profundidad de la horquilla 10, conector M8 3-pin / PMI-5-10/3-P

Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de la horquilla 5 mm, profundidad de la horquilla 10, conector M8 3-pin
PMI-5-10/3-P
18036903
  • Barrera de luz en horquilla con resolución de 0,3 mm
  • Anchura de la horquilla: 5 mm, Profundidad de la horquilla: 10 mm
  • Función de conmutación normalmente abierta (NO)
  • Conexión: Enchufe M8, 3 pines
Hay existencias
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
5 mm
Fork depth
10 mm
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Operating voltage
12 … 30 VDC
Output signal type
Digital (PNP)
Maximal current consumption
60 mA
Circuit
Constant light trigger
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
1 kHz
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Mode of operation
Static
Interfaces
Output with LED
PNP
Connector type
3-pin M8 connector
CAD
CAD Data for Fork light barrier PMI-5-10/3-P
Inglés
bin
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Product brochure
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.