Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de la horquilla de 5 a 20 mm, profundidad de la horquilla de 10 a 20 mm, varias opciones de conexión. / PMI-

PMI-
18038136
- Anchura de la horquilla de 5 a 20 mm
- Profundidad de la horquilla: de 10 a 20 mm
- Longitud del cable: 25 ... 1500 mm
- Conexiones: Enchufe, bloque de montaje
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)Carga
Carga
Carga