Prolongación para sensores de presión de la cavidad, Fischer 102 SE pos. a TNC pos., PFA, 1 m / 1662A1

Prolongación para sensores de presión de la cavidad, Fischer 102 SE pos. a TNC pos., PFA, 1 m
1662A1
18000588
  • Material del cable: PFA, verde
  • Diámetro del cable: 2 mm
  • Longitud del cable: 1 m
  • Alta resistencia al aislamiento
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 102 SE pos.
Connection type (amplifier)
TNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter
2 mm
Cable color
Green
Predefined cable length
1 m
Cable para ampliar la distancia en la medición de presión de molde de un solo canal. Se utiliza con conectores monocanal (salida TNC).
Carga
Carga