Prolongación para sensores de presión de la cavidad, Fischer 102 pos. a BNC pos., PFA, 10 m / 1661A10

1661A10
18000584
- Material del cable: PFA
- Protección IP: IP68 / IP40
- Diámetro del cable: 2 mm
- Longitud del cable: 10 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmCable para ampliar la distancia en la medición de la presión del molde de un solo canal. Se utiliza con conectores monocanal (salida BNC).
Carga
Carga