Kit dinamómetro para una placa de fuerza personalizada, juego de cuatro células de carga triaxiales incl. cableado extraíble (longitud configurable) / 9366CDsp

932-178
9366CDsp
18046748
  • Kit de cuatro células de carga triaxiales con rangos de medición Fx, Fy: -25 ... 25 kN y Fz: -25 ... 60 kN por sensor
  • Conjunto de dinamómetro que incluye cableado extraíble y caja de suma
  • Longitud del cable: personalizada de 0,2 a 10 m
  • Tamaño máx. de la placa superior: 750 x 750 mm
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Triaxial force sensor set
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Applications
Rocket and jet engine testing, eVTOL / UAV / drone testing
Cable properties
Cable included
Yes - configurable cable
Interfaces
Connector type
Fischer 104 9-pole neg.

El kit dinamómetro consta de dos células de carga triaxiales 9067C y dos 9068C que se adaptan perfectamente a una placa de fuerza personalizada. Los cuatro sensores de fuerza Multicomponente están especialmente seleccionados para coincidir en su comportamiento de medición y están rectificados a la misma altura. El Kit dinamómetro se entrega precargado, calibrado, cableado (desmontablemente) y sumado a los ocho canales necesarios. Las células de carga triaxiales están inmediatamente listas para la medición. El tamaño de la placa superior puede elegirse dentro de amplios límites. Las células de carga triaxiales se montan entre dos bridas bajo precarga. El dinamómetro montado es capaz de medir tanto fuerzas de compresión como de tracción en cualquier dirección. Una fuerza produce una carga eléctrica proporcional según el principio piezoeléctrico. El diseño sencillo y resistente a las vibraciones de los sensores de fuerza es muy rígido para garantizar una frecuencia natural elevada, tal y como se requiere para la medición de fuerzas altamente dinámicas. Las salidas de las cuatro células de carga están interconectadas en la caja sumadora para permitir la medición de las tres fuerzas ortogonales Fx, Fy y Fz, así como la adquisición de fuerza y par de 6 componentes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz). Los cuatro sensores están montados con aislamiento de tierra para descartar en gran medida los problemas de bucle de tierra. El conjunto inoxidable está protegido contra la entrada de salpicaduras de agua y refrigerante. Junto con el cable de conexión tipo 1687B/1677A cumple los requisitos de penetración IP68. Células de carga piezoeléctricas Multicomponente miden de forma sencilla, directa y muy precisa.

Carga
Carga