Sensor de desplazamiento, transductor lineal absoluto potenciométrico, 0 ... 50 mm / 2125A50

Sensor de desplazamiento, transductor lineal absoluto potenciométrico, 0 ... 50 mm
2125A50
18043649
  • Rango de medición eléctrica definido: 0 ... 50 mm
  • Temperatura de funcionamiento: -30 a +85°C
  • Conexión del sensor: Enchufe M8x1 de 3 pines
  • Grado de protección IP40
Regreso a stock en 10 jun 2024
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Sensor de desplazamiento con resistencia y recorrido colector de plástico conductivo para mediciones directas de desplazamiento y tolerancia y para la detección continua de posición. La serie puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones en las industrias de ingeniería mecánica y de vehículos, así como en automatización y robótica, combinando una notable larga vida útil con una alta precisión. Un acoplamiento Acoplamiento de bolas para un funcionamiento sin holguras, incluso con errores paralelos o angulares entre el eje del sensor y la dirección de movimiento.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
0 resultados
Tipo de accesorio