Sensor de desplazamiento, transductor lineal absoluto potenciométrico, 0 ... 75 mm / 2121A75

Sensor de desplazamiento, transductor lineal absoluto potenciométrico, 0 ... 75 mm
2121A75
18001198
  • Rango de medición eléctrica definido: 0 ... 75 mm
  • Gama de temperaturas: de -30 a +100°C
  • Conexión del sensor: Enchufe M12x1 de 4 pines
  • Alto grado de protección IP65
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Operating force (horizontal)
≤3.6 N
Operating force (vertical)
≤7.4 g/ms
Mechanical properties
Mechanical stroke (dim. B +1.5mm)
79 mm
Shock resistance
50 g
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
±0.1 %FSO
Electrical range
77 mm
Defined electrical range
75 mm
Electrical properties
Nominal resistance
3 kΩ
Resistance tolerance
20 ±%
Permissible applied voltage, maximal
42 mm
Recommended operating wiper current, maximal
1 μA
Wiper current in case of malfunction, maximal
10 mA
Dimensions and materials
Overall length (dimension A +1mm)
201 mm
Sensor de desplazamiento con resistencia y recorrido colector de plástico conductor sobre un sustrato reforzado con fibra de vidrio con muelle de retorno interno para mediciones directas de desplazamiento y tolerancia y para la detección continua de posiciones. Entre sus características se incluyen un diseño robusto con una elevada clase de protección y una precisión extraordinaria, una larga vida útil, un montaje sencillo y un rango de medición eléctrica definido de 75 a 750 mm. El sistema de rascadores está montado en la barra de accionamiento y está acoplado sin holgura. Esto garantiza la máxima precisión y una vida útil muy larga. La serie puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones en las industrias de ingeniería mecánica y de vehículos, así como en automatización y robótica, combinando una notable robustez con una gran precisión.
Carga
Carga