Sensor de desplazamiento, transductor lineal absoluto potenciométrico, 0 ... 225 mm / 2121A225

2121A225
18025865
- Rango de medición eléctrica definido: 0 ... 225 mm
- Gama de temperaturas: de -30 a +100°C
- Conexión del sensor: Enchufe M12x1 de 4 pines
- Alto grado de protección IP65
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Sensor de desplazamiento con resistencia y recorrido colector de plástico conductor sobre un sustrato reforzado con fibra de vidrio con muelle de retorno interno para mediciones directas de desplazamiento y tolerancia y para la detección continua de posiciones. Entre sus características se incluyen un diseño robusto con una elevada clase de protección y una precisión extraordinaria, una larga vida útil, un montaje sencillo y un rango de medición eléctrica definido de 75 a 750 mm. El sistema de rascadores está montado en la barra de accionamiento y está acoplado sin holgura. Esto garantiza la máxima precisión y una vida útil muy larga. La serie puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones en las industrias de ingeniería mecánica y de vehículos, así como en automatización y robótica, combinando una notable robustez con una gran precisión.
Carga
Carga