Amplificador de carga industrial digital (dICA), 1 canal, Ethernet/IP / 5074B112

Amplificador de carga industrial digital (dICA), 1 canal, Ethernet/IP
5074B112
18042835
  • Amplificador de carga digital de 1 canal con interfaz Ethernet/IP
  • Amplio Rango de medición ajustable: ±20 ... ±1000000 pC
  • Entrada de carga KIAG 10-32 neg.
  • Tiempo de ciclo hasta 1000 μs
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Output signal type
Digital, Industrial ethernet
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Digital output type
Industrial ethernet
Carga
Carga
Carga