Acoplamiento, BNC pos. - KIAG 10-32 neg. / 1721

1721
18000761
- Acoplamiento con conectores BNC pos. - 10-32 neg.
- Dimensiones: DxL (mm) 14,5x26
- Impedancia: 50 Ω
- Frecuencia de interfaz máx.: 4 GHz
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
High insulation
YesInsulation resistance
>E+14 Ω @RTLos Acoplamientos se utilizan para unir un conector de cable de alto aislamiento a otros Tipos de conectores.
Carga
Carga