Llaves dinamométricas con conocimientos de usuario / FAS-AWTWR

Kistler es sinónimo de máxima calidad y seguridad de proceso en la tecnología de fijación.
FAS-AWTWR
44002729
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Training details
Trainings by application
Fastening technology

Este seminario de un día está dirigido a usuarios de llaves dinamométricas. Las uniones atornilladas precisas con el par de apriete correcto forman parte integral de la tecnología de fijación moderna. Ya sea en el ámbito médico, en la industria automovilística o en las turbinas eólicas, las llaves dinamométricas se utilizan en todas partes Aprenda a entender la llave dinamométrica como herramienta de medición. Recibirá consejos sobre la aplicación correcta y una visión general de lo que hay detrás de las especificaciones de los tornillos. Aprenderá de una visión y comprensión de un proceso de calibración que numerosas influencias de error pueden ocurrir con / sin una llave dinamométrica.

Contenido del seminario

    \t
  • Referencias normativas (ISO 9001, IATF16949, DIN EN 6789:2017 y otras, si procede)
  • \t
  • Fundamentos teóricos del par de apriete
  • \t
  • Fundamentos teóricos de la tecnología de fijación
  • \t
  • Tipos de llaves dinamométricas
  • \t
  • Ejemplos de aplicación, instrucciones de manejo
  • \t
  • Información sobre calibración / certificado de calibración, trazabilidad de la llave

Objetivo
Aplicación de los conocimientos metrológicos básicos relativos a las llaves dinamométricas en el trabajo diario.

Carga
Carga