Cable de conexión, M12 hembra recto, extremo del cable libre, 5 m / VK-M12-5-g 5m

Cable de conexión, M12 hembra recto, extremo del cable libre, 5 m
VK-M12-5-g 5m
18037293
  • Cable de conexión con el lado del sensor de conexión: M12 de 5 polos, hembra recta
  • Lado del dispositivo de conexión: extremo libre del cable
  • Longitud del cable: 5 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Cable properties
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M12 5-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Carga
Carga
Carga