Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. 90° a BNC pos., 0,5 m / 1641B0,5

1641B0,5
18000552
- Material del cable: PFA
- Protección IP: IP65 / IP40
- Diámetro del cable: 2 mm
- Longitud del cable: 0,5 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-55 … 200 °CCable coaxial para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente, producción industrial o automatización).
Carga
Carga