Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. int. - TNC pos., longitud 0,1 a 50 m / 1941ASP

1941ASP
18000908
- Longitud: personalizada (de 0,1 a 50 m)
- Gama de temperaturas: -55 a +200°C
- Conexión del sensor: KIAG 10-32 pos. int (IP65)
- Conector del amplificador: TNC pos. (IP65)
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5 mmCable verde, unifilar, de alto aislamiento, basado en PFA (ø2 mm) para sensores con conector KIAG 10-32 neg. int. Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores de alto aislamiento para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 1013 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de Poco ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, estancos y resistentes a la suciedad.
Carga
Carga