Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. int. - BNC pos., longitud 0,1 a 20 m / 1939ASP

Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. int. - BNC pos., longitud 0,1 a 20 m
1939ASP
18000904
  • Longitud: personalizada (de 0,1 a 20 m)
  • Gama de temperaturas: de -55 a +200°C
  • Conexión del sensor: KIAG 10-32 pos. int (IP65)
  • Conector del amplificador: BNC pos. (IP40)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65, IP40
Operation and installation
Temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Configurable cable length
0.1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Cable verde, unifilar, de alto aislamiento, basado en PFA (ø2 mm) para sensores con conector KIAG 10-32 neg. int. Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores de alto aislamiento para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 1013 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de Poco ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, estancos y resistentes a la suciedad.
Carga
Carga