Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, muy flexible, M4x0,35 pos. - BNC pos., 10 m / 1900A23A2210

Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, muy flexible, M4x0,35 pos. - BNC pos., 10 m
1900A23A2210
18043220
  • Longitud: 10 m
  • Temperatura: de -40 a +200° C
  • Conexión del sensor: M4x0,35 pos. (IP65)
  • Conector del amplificador: BNC pos. (IP40)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65, IP40
Interfaces
Connection type (sensor)
M4 pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Predefined cable length
10 m
Los cables de conexión tipo 1900A23A son cables coaxiales silenciosos y de alto aislamiento para su uso en cadenas de arrastre. Debido a sus propiedades propias, los cables azules son especialmente adecuados para el uso dinámico. Gracias a las propiedades especiales del innovador cable coaxial, se ha verificado en el laboratorio de pruebas una esperanza de vida de al menos 10 millones de ciclos de flexión para un uso versátil en cadenas de arrastre. De este modo se garantiza una alta resistencia a la abrasión. El Enchufe de conexión KIAG 10-32 pos. con tuerca hexagonal giratoria garantiza una protección IP67. El cable de conexión altamente flexible está disponible en varios diseños. Además de las longitudes estándar, también se pueden suministrar longitudes especiales específicas del cliente. En el lado del amplificador, puede elegirse la variante de conexión KIAG 10-32 pos. o BNC pos. En el lado del sensor, están disponibles los conectores KIAG 10-32 pos. o M4x0,35 pos.
Carga
Carga