Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. 90° - BNC pos., 5 m / 1641B5

1641B5
18000555
- Longitud: 5 m
- Gama de temperaturas: -55 a +200°C
- Conexión del sensor: KIAG 10-32 pos. 90° (IP65)
- Conector del amplificador: BNC pos. (IP40)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5 mmCable verde, un solo cable, de alto aislamiento, basado en PFA (ø2 mm) para sensores con conector KIAG 10-32 neg. Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores de alto aislamiento para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 10E13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de poco ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, estancos y resistentes a la suciedad.
Carga
Carga