Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos., longitud de 0,1 a 50 m / 1635CSP

Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos., longitud de 0,1 a 50 m
1635CSP
18000545
  • Longitud: personalizada (de 0,1 a 50 m)
  • Rango de temperatura: -55 ... +200°C
  • Conexión: KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos. (IP65)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Cable properties
Configurable cable length
0.1 … 50 m
Interfaces
Connector type
10-32 UNF (positive), 10-32 UNF (positive)

Cable verde, unifilar, de alto aislamiento, basado en PFA (ø2 mm) para sensores con conector KIAG 10-32 neg. Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores de alto aislamiento para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 1E13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de Poco ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, estancos y resistentes a la suciedad.

0 resultados
Tipo de accesorio