Prolongación para cables de alto aislamiento, KIAG 10-32 pos. a KIAG 10-32 pos., longitud personalizada / 1635C3

1635C3
18010503
- Material del cable: PFA
- Protección IP: IP65
- Temperatura de funcionamiento de -55 a 200°C
- Longitud del cable: 3 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmCable coaxial para ampliar la distancia entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente, producción industrial o automatización).
Carga
Carga